Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
基板端子台
プッシュイン・スプリングケージ接続, リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: ‌9 A
コンタクト: 1
銅合金, ばね鋼
Sn 嵌合側, Sn 結線側
ポリフタルアミド (PPA)
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 1
  • Pack contents 1000 pieces on reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.2 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Rated current ‌ 9 A
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics
    SPE T1-B
    Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Stripping length 7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) White
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Surface (contacts)
    Sn Mating side
    Sn Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1,000
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279988
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare