Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 01 010 0101 165
har-flexicon TSPH-1 T32 GY 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 GY 1000pcs/reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-termineringsblok
Terminering af push-in Fjederklemme, Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌9 A
Kontakter: 1
Kobberlegering, Fjederstål
Sn Koblingsside, Sn Termineringsside
Polyphthalamid (PPA)
Grå
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 01 010 0101 165
har-flexicon TSPH-1 T32 GY 1000pcs/reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
Version
  • Termineringsmetode
    Terminering af push-in Fjederklemme
    Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 1
  • Pakkens indhold 1000 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,2 ... 1,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Kontaktrækker 1
  • Nominel strøm ‌ 9 A
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber
    SPE T1-B
    Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Afisoleringslængde 7 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +105 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Poliftalamida (PPA)
  • Farve (indsats) Gris
  • Materiale (kontakter)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Overflade (kontakter)
    Sn Lado de acoplamiento
    Sn Lado de terminación
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer No incluido
  • California Proposition 65 stoffer No incluido
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1.000
  • Nettovægt 1,13 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140280014
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare