Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 14 01 010 0101 170
har-flexicon TSPH-1 T32 BR 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 BR 1000pcs/reel

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kretskortskopplingsplint
Push-in burklämsförbindning, Ytmonteringsteknik (SMT)
Märkström: ‌9 A
Kontakter: 1
Kopparlegering, Fjäderstål
Sn Kopplingssida, Sn Förbindningssida
Polyftalamid (PPA)
Brun
Notes
Compare
Free Sample
Artikel nummer: 14 01 010 0101 170
har-flexicon TSPH-1 T32 BR 1000pcs/reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de jaula de resorte de encaje
    Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 1
  • Contenidos del paquete 1000 piezas en bobina
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,2 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Filas de contacto 1
  • Corriente nominal ‌ 9 A
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Longitud de pelado del cable 7 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Marrón
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Superficie (contactos)
    Sn Lado de acoplamiento
    Sn Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 1,165 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140280045
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare