Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Accessories
1
Parça numarası: 14 12 071 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-7 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-7 BK SL

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Başlık
Dikey
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌15 A
Kontaklar: 7
Bakır alaşımı
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Kodlama: Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
PCB sabitlemesi: Dişli flanşlı
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün mevcut talep üzerine üretilmektedir, lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz
Parça numarası: 14 12 071 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-7 BK SL
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Accessories
1
Ürün detayları
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Záhlaví
  • Specifikace Svislý
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 7
  • Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
  • Upevnění PCB S přírubou se závitem
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5,08 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 15 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Připojovací síla ≤ 21 N
  • Odpojovací síla ≥ 10,5 N
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Česko
  • GTIN 5713140207745
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın