Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 12 061 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-6 BK
har-flexicon 5,08 MTH-6 BK

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Czoło
Poziomo
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌15 A
Kontakty: 6
Stop miedzi
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Kodowanie: Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Poliamid (PA), Polifalamid (PPA)
Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 14 12 061 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-6 BK
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 6
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 18 N
  • Withdrawal force ≥ 9 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.007 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140113848
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij