Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 14 02 041 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Bloco de terminais de placa de PCB
Vertical
Terminal mola para apertar, Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: ‌12 A
Contatos: 4
Liga de cobre
Sn sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Preto
Notes
Compare
Part Number: 14 02 041 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 7.84 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140208506
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare