Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
1
Număr articol: 14 12 161 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-16 BK
har-flexicon 5,00 MTV-16 BK

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Antet
Vertical
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌15 A
Contacte: 16
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 14 12 161 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-16 BK
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Header
  • Specificație Vertical
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 16
  • Codificare Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5 mm
  • Curent nominal ‌ 15 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 48 N
  • Forţă de extragere ≥ 24 N
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 7.44 g
  • Ţara de origine Italy
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140207349
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați