Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 14 01 031 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-termineringsblok
Lodret
Terminering af push-in Fjederklemme, Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌6 A
Kontakter: 3
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 01 031 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
  • Specifikation Lodret
  • Funktioner Genopkobling: 10 gange (kun med samme eller større tværsnit)
Version
  • Termineringsmetode
    Terminering af push-in Fjederklemme
    Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 3
  • Detaljer Et ledertværsnit (fast/flertrådet) på op til 0,75 mm² er muligt ved en nominel spænding på 32 V med III/2.
  • Pakkens indhold 250 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    0,14 ... 0,5 mm² Massiv
    0,2 ... 0,5 mm² Flertrådet
    0,25 ... 0,34 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel spænding 160 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Frigangsafstand ‌ 1,5 mm
  • Krybeafstand ‌ 1,6 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Afisoleringslængde 6 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 15 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 3 N
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
    Naftalin
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.524 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140110960
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare