myHARTING Login
구성자
Productos
Productos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Accessories
1
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Terminal blocks
Wire connection
14 01 021 3110 334
품번들: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
PCB 터미널 블록
수평적
Push-in 스프링 케이지 터미네이션, 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
정격 전류: 6 A
접점: 2
구리 합금
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
흰색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Accessories
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
har
-flex
i
c
o
n
®
Element
PCB terminal block
Specification
Horizontal
Features
Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Version
Termination method
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
Connection type
PCB to cable
Number of contacts
2
Details
A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Pack contents
Sample
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.14 ... 0.5 mm² Solid
0.2 ... 0.5 mm² Stranded
0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
Conductor cross-section [AWG]
AWG 26 ... AWG 20
Contact rows
1
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Rated current
6 A
Rated voltage
160 V
Rated impulse voltage
2.5 kV
Pollution degree
3
Clearance distance
1.5 mm
Creepage distance
1.6 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Stripping length
6 mm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Insertion force
≤ 10 N
Withdrawal force
≥ 2 N
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibration resistance
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
Material (insert)
Liquid crystal polymer (LCP)
Colour (insert)
White
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
6 g
Country of origin
Vietnam
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140208520
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다