Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 04 100 2601 333
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 SAMPLE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 100
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 04 100 2601 333
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 SAMPLE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 HD-Card Edge
  • 原件 连接器
  • 特点 连接机构的接线方式:SMT
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 100
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 0.8 mm
  • 针间距(插拔端) 0.8 mm
  • 数据速率 ‌ 25 Gbit/s
  • 放电距离
    ≥0.2 mm 电路板
    ≥0.53 mm 连接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • 爬电距离
    ≥0.2 mm 电路板
    ≥0.53 mm 连接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 70 N
  • 拔出力 ≥ 20 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 200
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ≤ 0.13 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 16.2 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140205581
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare