Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
3
Objednací číslo: 17 04 154 1203
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 154
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Béžová
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 17 04 154 1203
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-bus® HM
  • Identifikace Typ B22
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Press-in připojení
  • Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 154
  • Konfigurace kontaktů C / B / B / B / B / B / C
  • Oblast použití CompactPCI Poloha P2
  • Obsah balení Trubka
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 7
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Přenosová rychlost ≤ 2.500 Mbit/s
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 115,5 N
  • Odpojovací síla ≥ 23,1 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,4 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) Béžová
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 11
  • Hmotnost netto 13 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140120839
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte