配套產品
配套產品
零件號: 61 83 401 0146 01
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器組
焊接接線
公頭
額定電流: ‌8 A
插針: 12
銅合金
鍍金
上殼
EMC版
螺釘鎖扣
頂出線
1x 集成
夾持範圍: 7 ... 12 mm
材料: 銅- 鋅合金
鍍鎳
防護等級: IP67 鎖定狀態, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653 鎖定狀態
注解
比較
零件號: 61 83 401 0146 01
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie Connettore circolari M23
  • Identificazione Signal
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Versione EMC
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 12
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Integrato
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1 mm² max
  • Corrente d'esercizio ‌ 8 A
  • Tensione di esercizio 200 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67 condizioni di blocco
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di blocco
  • Range di bloccaggio 7 ... 12 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • Materiale (custodie) Lega di rame
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 86 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140190405
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較