Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 83 401 0146 01
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
Terminación soldable
Macho
Corriente nominal: ‌8 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Chapado en oro
Carcasa
Versión EMC
Bloqueo por tornillo
Entrada superior
1x Integrado
Rango de sujeción: 7 ... 12 mm
Material: Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notes
Compare
Número de parte: 61 83 401 0146 01
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 Juegos de conectores
  • 系列 Conectores circulares M23
  • 标识 Signal
  • 上壳/底座类型 Carcasa
  • 上壳/底座介绍 Versión EMC
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 公母类型 公头
  • 针数 12
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x 集成
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1 mm² 最大值
  • 额定电流 ‌ 8 A
  • 额定电压 200 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
  • 夹持范围 7 ... 12 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Poliamida (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 材料(插针) Aleación de cobre
  • 表面(插针) Chapado en oro
  • 材料 (上壳/底座) Aleación de cobre-cinc
  • 表面(上壳/底座) Niquelado
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质 Plomo
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 86 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190405
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare