Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
21
Artikelnummer: 09 19 510 7824
SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 10
gerade
Kupferlegierung
Sn über Ni anschlussseitig, Au über Pd/Ni steckseitig
Anforderungsstufe: 3
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 19 510 7824
SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL3
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
21
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Conectores
  • Série SEK Mezzanine
  • Elément Conector hembra
  • Description du contact Recto
Version
  • Méthode de raccordement
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
    Terminación de soldadura por ondas
  • Type de connexion
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
    De placa madre a tarjeta hija
  • Nombre de contacts 10
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Force d'insertion ≤ 30 N
  • Force d'arrachement ≤ 30 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Couleur (d'insert) Negro
  • Matériau (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances No incluido
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 3,07 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140212480
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen