Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
14
Combinables
2
Număr articol: 97 00 000 1410
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable connector
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Grey
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Toggle locking
Degree of protection: IP65 / IP67
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 1410
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
14
Combinables
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari Mărimea 15
  • Element Conector cablu
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 3
  • Număr contacte de putere 2
  • Număr de contacte speciale 1x Contact de împământare
  • Specificaţie a contactelor speciale Contact de împământare
  • Tip blocare Sistem de blocare cu comutator
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 2,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal (semnal) 4 A
  • Tensiune nominală (semnal) ‌ 48 V AC/DC
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 1,5 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 20 A
  • Tensiune nominală (putere) ‌ 48 V AC
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 0,8 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Temperatura de limitare -30 ... +90 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 6 ... 13 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Gri
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 HB
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați