Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Număr articol: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Seturi conectori
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: ‌1.5 A
Contacte: 8 + 2x GND
Aliaj de cupru
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm peste Ni ≥ 2,6 µm Partea de cuplare, Sn ≥ 3 µm peste Ni ≥ 1,8 µm Partea terminaţiilor
PushPull
Material: Tereftalat de polibutilenă (PBT) / PA66
Gradul de protecţie: IP65 / IP67
Note
Comparați
Acest produs este disponibil la cerere. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING Mini PushPull
  • Tanımlama HARTING ix Industrial®
  • Eleman Konnektör setleri
  • Özellikler Tüm PoE versiyonları için uygundur
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + 2x GND
  • Kodlama Tip C
  • Kilitleme tipi PushPull
  • Paket içeriği muhafaza, HARTING ix Industrial® konnektör tip C koruma ve kablo rakoru dahil
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,09 ... 0,14 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Kablo dış çapı ≤1,2 mm
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Nominal akım 3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >100 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -60 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67
  • Kablo Çapı 5,5 ... 7,5 mm
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-afscherming)
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci
    50 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
    5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polyamide (PA)
  • Renk (parça) Zwart
  • Malzeme (koruma)
    Roestvrij staal
    Ni ≥ 1,6 µm Contact zijde (afscherming)
    Sn ≥ 0,9 µm over Ni ≥ 0,9 µm aansluitzijde (afscherming)
  • Malzeme (kontaklar) Koperlegering
  • Yüzey (kontaklar)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm over Ni ≥ 2,6 µm Contact zijde
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1,8 µm aansluitzijde
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polybutyleentereftalaat (PBT)/PA66
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Zwart
  • Malzeme (conta) HNBR / NBR
  • Renk (conta) Zwart
  • Malzeme (kilitleme) Polybutyleentereftalaat (PBT)
  • Renk (kilitleme) Geel
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS conform
  • ELV durumu conform
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Niet ingesloten
  • REACH SVHC maddeleri Niet ingesloten
  • California Önerme 65 madde Niet ingesloten
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124 Type C
    EN 50173-1
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 11 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140455085
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați