Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 720 0001 2000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonu
Délka kabelu: 20 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 720 0001 2000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 20,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 LP 14 + 7 pôles
  • Connecteur 2
    M16
    Femelle
    12 + 3 pôles
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Excellente résistance à l'huile
    Sans silicone
  • Caractéristiques Multibrins
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Structure du conducteur CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Applications pour fonction hybride
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 60 V DC
Données techniques
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C indifférent
    -5 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140675070
  • eCl@ss 27060490 Câble à courant fort (non classé)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte