Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
9
Tools
12
Artikelnummer: 11 05 000 6203
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Ag)
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Ag)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤20 A
Buchse
Kupferlegierung
versilbert
Leiterquerschnitt: 0,75 mm²
AWG 18
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Artikelnummer: 11 05 000 6203
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Ag)
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
9
Tools
12
Produktdetails
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han-Yellock®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 mm²
  • Conductor cross-section AWG 18
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 6.5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140109506
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Yellock®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen