Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Varenummer: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Han TC100 female contact M5

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Screw contact
M5
Rated current: ≤100 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Varenummer: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
produkt detaljer
Identification
  • Category Kontakte
  • Series TC 100
  • Type of contact Schraubkontakt
  • Description of the contact M5
Version
  • Termination method Schraubanschluss
  • Gender Buchse
  • Manufacturing process gedrehte Kontakte
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 100 A
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Tightening torque ‌2,5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) versilbert
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 33,2 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140572966
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare