Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 1 contacto protegido con fusible
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 3 A
Enclave único
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP54
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de carcasas/bases Han® Protect
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales 1 contacto protegido con fusible
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Fusión de señales de E/S
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 24 V
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M3
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (carcasa/base) Policarbonato (PC)
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,01 g
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar