Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 48 888 8578 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 30 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 888 8578 300
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 30m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Loop resistance ‌ 290 Ω/km
  • Limiting temperature
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Yellow
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,200 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140257276
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte