Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
6
Număr articol: 09 66 563 6811
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU2
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU2

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Male
Size: D-Sub 5
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 50 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 09 66 563 6811
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU2
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Steckpartner
3
Zubehör
6
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 5
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 50
  • further contacts With grounding pin
  • Termination length 3 mm
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread M3
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 167 N
  • Withdrawal force
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 8.7 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel placat
  • Colour (insert) Negru
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts) Metal nobil peste Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Plumb
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Plumb
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23.24 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140220645
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați