Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Part number: 09 65 322 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P PL2 NUT M3
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P PL2 NUT M3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌6.5 A
Male
Størrelse: D-Sub 3
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP), Skal: Belagt stål
Sort
Kontakter: 25
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 65 322 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P PL2 NUT M3
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Product Details
Identification
  • Category Соединители
  • Series D-Sub
  • Identification Стандарт
  • Element Соединитель
  • Description of the contact
    Штампованный
    Угловой
Version
  • Termination method Подключение методом пайки волной припоя
  • Gender Вилка
  • Size D-Sub 3
  • Connection type От материнской к дочерней плате
  • Number of contacts 25
  • Termination length 2,9 mm
  • Locking type Крепежный резьбовой фланец M3
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)
    Кожух: плакированная сталь
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 13,2 g
  • Country of origin Румыния
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140078383
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare