Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
8
Part number: 09 66 313 6601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL2NUTM3
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL2NUTM3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 313 6601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL2NUTM3
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
8
Product Details
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 25
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad M3
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.76 mm
  • Nominale stroom ‌ 6.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 83 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio con trattamento superficiale
  • Kleur (insteekstuk) Black
  • Materiaal (contacten) Lega di rame
  • Oppervlak (contacten) Metallo nobile su Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Non incluso
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Non incluso
  • REACH SVHC Stoffen Non incluso
  • California Proposition 65 stoffen Si
  • California Proposition 65 stoffen Nichel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 14,23 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140083264
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare