Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
15
Tools
1
Accessories
2
Codice prodotto: 09 73 196 2577
DIN-Signal R096MW-13,0-C1HH-1
DIN-Signal R096MW-13,0-C1HH-1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Contatti: 96
Diritto
Lega di rame
Au su NiP su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 73 196 2577
DIN-Signal R096MW-13,0-C1HH-1
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
15
Tools
1
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type R
  • Element Male connector
  • Beschrijving van het contact Straight
Versie
  • Aansluitmethode Wave soldering termination
  • Verbindingstype
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    PCB'den kabloya
  • Aantal contacten 96
  • Contactconfiguratie Sıra a, b ve c, konum 1, 2, ... , 31, 32
  • Afsluitingslengte 13 mm
  • Codering Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB-bevestiging Sabitleme flanşlı
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1,2 mm
  • Kruipweg ≥ 1.2 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 90 N
  • Uittrekkracht ≤ 60 N
  • Prestatieniveau
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status 適合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen 含まず
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 16.4 g
  • Land van herkomst Romania
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140103689
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta