Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
40
Tools
1
Accessories
2
Codice prodotto: 09 73 196 6520
DIN-Signal R096MR-4.0C1-2 CTI>400
DIN-Signal R096MR-4.0C1-2 CTI>400

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌2 A
Kontakter: 96
Rak
Kopparlegering
Au över Pd/Ni över Ni, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
Beige
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 73 196 6520
DIN-Signal R096MR-4.0C1-2 CTI>400
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
40
Tools
1
Accessories
2
Dettagli del prodotto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ R
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
  • 特長 許容範囲の色ずれや染み
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 96
  • コンタクト構成 列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
  • 端子長さ 4 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
  • 挿入力 ≤ 90 N
  • 引抜力 ≤ 60 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
材質
  • 材質 (インサート) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • カラー(インサート) Beige
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 13.4 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140103801
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta