Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
3
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Artikelnummer: 09 03 260 6864
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌2 A
Kontakte: 64
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 260 6864
DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
3
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type M-flat
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
  • Features Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Number of signal contacts 60
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 7, 8, ... , 25, 26
  • Termination length 2.9 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    2
    i henhold til IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Colour (insert) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (supplerende)
  • Railway classification F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 13.953 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140006522
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen