myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
該当データなし
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Mezzanine Verbindungen
09 73 160 6991
部品番号: 09 73 160 6991
DIN Signal M60+4MS-6,2C1-2
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
オスコネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 2 A
コンタクト: 64
ストレート型
銅合金
Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠
コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定: 固定フランジ付き
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 09 73 160 6991
DIN Signal M60+4MS-6,2C1-2
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
Bezeichnung
Bauform M invers
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gerade
Merkmale
Bemessungsstrom Sonderkontakte: siehe Datenblatt der ausgewählten Kontakte
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Art der Verbindung
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
Kontaktanzahl
64
Anzahl Signalkontakte
60
Kontaktbestückung
列a、b、c、位置7、8、... 、25、26
Länge der Pins
6 mm
Kodierung
コーディングシステム(コンタクト数減少)
Leiterplattenbefestigung
固定フランジ付き
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
7.62 mm
Raster, steckseitig
2.54 mm
7.62 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsstrom
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
Luftstrecke
≥ 1.2 mm
Kriechstrecke
≥ 1.2 mm
Isolationswiderstand
>10
12
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 60 N
Ziehkraft
≤ 40 N
Anforderungsstufe
2
IEC 60603-2に準拠
Steckzyklen
≥ 400
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
いいえ
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
Farbe Einsatz
RAL 7032 (ぺブルグレー)
Werkstoff Kontakte
銅合金
Kontaktoberfläche
Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、
Snメッキ、下地Ni 結線側
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
適合
ELV Status
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
含まず
REACH ANNEX XIV Stoffe
含まず
REACH SVHC Stoffe
含まず
California Proposition 65 Stoffe
はい
California Proposition 65 Stoffe
鉛
ニッケル
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
12 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140103412
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
ダウンロード
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
ダウンロード
Selection Guide for Mezzanine Applications
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare