Kontaktbestückung
Reihen a, b und c, Positionen 6, 7, 8, 9, 11, 12, ... , 16, 17, 19, 21, 22 ,24, 25, 26, 27, 29, 30 und Reihen a und c, Position 1, 2, 32 und Reihe a, Position 31
Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke
≥ 1,2 mm
Kriechstrecke
≥ 1,2 mm
Isolationswiderstand
>1012 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 70 N
Ziehkraft
≤ 50 N
Anforderungsstufe
1
nach IEC 60603-2
Prüfspannung Ueff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt