Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze męskie
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: 2 A
Kontakty: 64
Kątowy
Stop miedzi
Au na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: AU 50, 1, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu, Kodowanie boczne
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)