Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
Tools
1
Accessories
2
Numer Katalogowy: 09 28 148 6577
DIN-Signal 2R048MW-13,0-C1HH-2
DIN-Signal 2R048MW-13,0-C1HH-2

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 48
Prosty
Stop miedzi
Au na Pd/Ni na Ni, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 28 148 6577
DIN-Signal 2R048MW-13,0-C1HH-2
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
20
Tools
1
Accessories
2
Szczegóły Produktu
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo 2R
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
    PCB ao cabo
  • Número de Pólos 48
  • Configuração do contato Fileira a, b e c, posições 1, 2, ... , 15, 16
  • Comprimento de terminal 13 mm
  • Codificação Codificação com perda de contatos
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1,2 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1,2 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 45 N
  • Força de retirada ≤ 30 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 7,64 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140042896
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij