Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
9
Tools
4
Accessories
3
Артикул: 09 23 232 6893
DIN-Signal 2C032FP-13,0C1-2
DIN-Signal 2C032FP-13,0C1-2

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Подключение запрессовкой
Номинальный ток: ‌2 A
Контакты: 32
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: Без крепежного фланца
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 23 232 6893
DIN-Signal 2C032FP-13,0C1-2
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
9
Tools
4
Accessories
3
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 2C
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Rows a and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Termination length 13 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing Without fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C øvre grænsetemperatur begrænset af PCB
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    i henhold til IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Colour (insert) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Ni Termineringsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (supplerende)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 8.17 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140041820
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare