Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
19
Inserts
14
Osanumero: 09 06 848 0550
DIN-Power shell housing D20 metall
DIN-Power shell housing D20 metall

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Shell housing, 20 mm, Zinc alloy
Notes
Compare
Osanumero: 09 06 848 0550
DIN-Power shell housing D20 metall
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
19
Inserts
14
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Identification
    Type F
    Type H
    Type MH
  • Series of hoods/housings DIN 41612
  • Type of accessory Shell housing
  • Description of the accessory 20 mm
Version
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x
  • Strain relief With cable clamps
  • Locking type Locking screw
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Colour (hood/housing) Metallic
  • Material (accessories) Zinc alloy
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 180 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140014480
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare