Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Artikelnummer: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
DIN-Power G064FC-B

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
Krimpaansluiting
Contacten: 64
Koperlegering
Codering: Codering van gaten, Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Productdetails
Identification
  • Category Соединители
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Тип G
    low-profile
  • Element Розетка
Version
  • Termination method Подключение обжимом
  • Connection type Соединение печатной платы с кабелем
  • Number of contacts 64
  • Coding
    Кодирование отверстий
    Кодировка с потерей контактов
  • PCB fixing С крепежным фланцем
  • Details Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Ряды контактов 4
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5,08 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 5,08 mm
  • Номинальный ток Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Расстояние между проводниками ≥ 1,6 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 100 N
  • Усилие расстыковки ≤ 100 N
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1,55 kV (контакт-контакт)
    2,5 kV (контакт-заземление)
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • Классификация для железных дорог F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 75
  • Net weight 28,155 g
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140014046
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare