Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Accessories
1
Objednací číslo: 09 06 232 6894
DIN-Power Flow032FS-4,5C1-2
DIN-Power Flow032FS-4,5C1-2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌6 A
Kontakty: 32
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódovací otvor, Kódování beze ztráty kontaktu, Kódování rámečku
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 06 232 6894
DIN-Power Flow032FS-4,5C1-2
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
6
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type F
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Rows z and d, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 4.5 mm
  • Coding
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
    Shroud coding
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV (contacto-contacto)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 12.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140013421
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte