Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
1
部品番号: 09 04 132 2921
DIN-Power D032MS-3,0C1-1
DIN-Power D032MS-3,0C1-1

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
オスコネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: ‌6 A
コンタクト: 32
アングル型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1, IEC 60603-2に準拠
コーディング: 穴コーディング, コーディングシステム(コンタクト数減少), サイドコーディング
PCB固定: 固定フランジ付き
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 09 04 132 2921
DIN-Power D032MS-3,0C1-1
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
1
製品詳細
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo D
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 32
  • Configuración de contacto Filas a y c, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Codificación
    Codificación de Orificio
    Codificación con pérdida de contactos
    Codificación lateral
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Corriente nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distancia de separación ≥ 3 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de desempeño
    1
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1.55 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Color (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 10 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140008281
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare