Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
2
Codice prodotto: 09 55 169 6811 741
9p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
9p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 9
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 55 169 6811 741
9p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Stamped
    Straight
Versione
  • Collegamento Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 1
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Numero di poli 9
  • Fissaggio PCB With board locks
  • Tipi di aggancio Fixing flange with thread M3
  • Confezione 140 pieces on reel
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Classe di lavoro
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Material properties
  • Materiale (inserti)
    Flydende krystal polymer (LCP)
    Skal: stål, forniklet
  • Colore (inserto)
  • Materiale (contatti) Kobberlegering
  • Finitura superficiale (contatti) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1,280 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140069121
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta