Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 64 122 7235
9 way Straight Male 1k SBClip4
9 way Straight Male 1k SBClip4

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌7.5 A
Male
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice (PCT), Pokovená ocel
C-filtr 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 9
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 64 122 7235
9 way Straight Male 1k SBClip4
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificatie
  • Categorie Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Filtro
  • Element Corpo connettore
  • Beschrijving van het contact
    Tornito
    Diritto
Versie
  • Aansluitmethode Terminali per saldatura ad onda
  • Geslacht Maschio
  • Grootte D-Sub 1
  • Filter Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Aantal contacten 9
  • PCB-bevestiging Con aggancio per scheda
  • Vergrendelingstype Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    2
    secondo CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiaal (insteekstuk)
    Resina termoplastica (PCT)
    Acciaio trattato
  • Materiaal (contacten) Lega di rame
  • Oppervlak (contacten) Metallo nobile su Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS-uitzonderingen 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 11,3 g
  • Land van herkomst Repubblica Ceca
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140074750
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte