Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 55 429 6821 741
37p STR MA PL2_M3 SL_Reel_140 pcs
37p STR MA PL2_M3  SL_Reel_140 pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌5 A
Male
Velikost: D-Sub 4
Polymer z tekutých krystalů (LCP), Kryt: niklovaná ocel
Černá
Kontakty: 37
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 55 429 6821 741
37p STR MA PL2_M3 SL_Reel_140 pcs
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 4
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 37
  • Låsningstyp Fästfläns med monterat skruvlås M3
  • Leveransomfattning 140 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,76 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,4 Nm Låsskruv
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 30 s)
  • Isättningskraft ≤ 123 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Flytkristallpolymer (LCP)
    Skal: stål, nickelpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.950 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140070578
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte