Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 64 411 7217
37 way S Cup Female 47 Wout
37  way S Cup Female 47 Wout

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 4
Resina termoplastica (PCT), Acciaio trattato
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contatti: 37
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 64 411 7217
37 way S Cup Female 47 Wout
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Filtre
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim kabı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 4
  • Filtre C filtresi 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Kontak sayısı 37
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 7.5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Hot plugging No
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    열가소성 수지 (PCT)
    도금강
  • Malzeme (kontaklar) 구리 합금
  • Yüzey (kontaklar) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV durumu 준수(면제조항 포함)
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri no
  • REACH ANNEX XIV maddeleri no
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    니켈
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 37 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85322400
  • GTIN 5713140216952
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta