Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Artikelnummer: 09 55 355 7611 741
25p STR FE PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
25p STR FE PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 3
Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, vernickelt
schwarz
Kontakte: 25
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 55 355 7611 741
25p STR FE PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread M3
  • Pack contents 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Not contained
Спецификации и допуски
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,950 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140070059
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen