Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Part number: 09 55 229 7811 741
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌5 A
Male
Størrelse: D-Sub 2
Flydende krystal polymer (LCP), Skal: stål, forniklet
Sort
Kontakter: 15
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 55 229 7811 741
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 2
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 15
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem M3
  • Obsah balení 140 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,74 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 30 s)
  • Připojovací síla ≤ 50 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Ne
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polymer z tekutých krystalů (LCP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.600 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140069404
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare