Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
1
Part number: 14 12 061 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌15 A
Contacts: 6
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
PCB fixing: With thread flange
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Part number: 14 12 061 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Header
  • Specifikáció Vertical
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 6
  • Kódolás Please order coding pins separately.
  • NYÁK rögzítése With thread flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5.08 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 15 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Benyomási erő ≤ 18 N
  • Kihúzási erő ≥ 9 N
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 5.449 g
  • Származási ország Italy
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140207738
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare