Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 14 02 031 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Morsettiera da PCB
Verticale
Collegamento push-in a molla, Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌12 A
Contatti: 3
Lega di rame
Sn su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Poliammide (PA), Poliftalammide (PPA)
Nero
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 14 02 031 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Morsettiera da PCB
  • Specifiche Verticale
Versione
  • Collegamento
    Collegamento push-in a molla
    Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 3
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    0,2 ... 2,5 mm² Solido
    0,2 ... 2,5 mm² Flessibile
    0,5 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
    0,5 ... 2,5 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 300 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura 10 mm
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 200
  • Peso netto 5,159 g
  • Paese di origine Italia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140111585
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta