myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
端子台
電線接続
14 02 051 4402 000
部品番号: 14 02 051 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
基板端子台
水平方向
ネジ端子, リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 12 A
コンタクト: 5
銅合金
Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
ポリアミド (PA), ポリフタルアミド (PPA)
黒
ノート
Compare
部品番号: 14 02 051 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har
-flex
i
c
o
n
®
エレメント
基板端子台
仕様
水平方向
バージョン
結線方式
ネジ端子
リフロー半田付け端子 (THR)
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
5
アプリケーション分野
THRリフロー半田用
技術的特性
導体断面積
0.05 ... 1.5 mm² 単線
0.05 ... 1 mm² より線
0.5 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
0.1 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
導体断面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 16
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
3.5 mm
定格電流
12 A
定格電圧
150 V
定格サージ電圧
2.5 kV
汚染度
3
ストリップ 長さ
5 ... 6 mm
締付けトルク
0.2 ... 0.25 Nm
使用温度範囲
-40 ... +110 °C
サイズ
M2
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
ポリフタルアミド (PPA)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Snメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
認証
CE
UKCA
商用データ
梱包寸法
150
正味重量
3.14 g
原産国
イタリア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140208278
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare