매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
4
품번들: 15 11 056 2601 000
har-flex str m 1.75mm 56p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 56p PL1 280pcs

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
접점: 56
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
이 제품은 요청 시 제공됩니다. 지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 15 11 056 2601 000
har-flex str m 1.75mm 56p PL1 280pcs
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Steckpartner
4
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 56
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 280 개
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1.27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 적층 높이 1.75 mm
  • 기중 거리 ≥ 0.4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0.4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 44.8 N
  • 철수 포스
    ≥ 8.4 N
    ≤ 39.2 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • GTIN 5713140199620
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다