매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
4
품번들: 15 15 058 2601 000
har-flex ang m 58p PL1 560pcs
har-flex ang m 58p PL1 560pcs

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 58
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
이 제품은 요청 시 제공됩니다. 지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 15 15 058 2601 000
har-flex ang m 58p PL1 560pcs
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
4
제품 상세 정보
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Male connector
  • Descrição do contato Angled
Versão
  • Método de terminação Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexão
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Número de Pólos 58
  • Conteúdo da embalagem 560 pieces on reel
Technical characteristics
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1.27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Distância de folga ≥ 0.4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 46,4 N
  • Força de retirada
    ≥ 8.7 N
    ≤ 40.6 N
  • Performance level 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140200845
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다