Vlastnosti
Způsob připojení upevňovacích prvků: SMT
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
3
Podrobnosti
Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
Obsah balení
Vzorek
Technické vlastnosti
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Výška stohování
3,25 mm
Jmenovitý proud
20 A
Jmenovité napětí
180 V
Jmenovité napětí
Podle IEC 60664-1
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
2
Vzdušná vzdálenost
≥0,94 mm
Délka povrchových cest
≥0,94 mm PCB
≥1,89 mm Konektor
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s.
0,84 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarita kontaktů
0,1 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
液晶聚合物 (LCP)
Barva (vložka)
黑色
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含