Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
N.º de referencia: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
har-SAB M8/8/3p M12/12p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M12, 12 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Cajas de distribución
  • Especificaciones
    Cable maestro M12, 12 polos
    Con LED verde/amarillo
Versión
  • Número total de puertos 8
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 10 V DC
    ‌ 30 V DC
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 2
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 123 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85371098
  • GTIN 5713140382909
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar