Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CAB 00A8
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/7
LSZH
Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CAB 00A8
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Diâmetro externo do fio ‌16 mm ± 0,008 mm
  • Diâmetro de isolamento ‌1,08 mm ± 0,05mm
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Diâmetro do cabo 5,7 mm ± 0,15 mm
  • Tipo de blindagem Película: Alumínio em poliéster (cobertura 125%)
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤150 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 100 MΩ x km
  • Resistência dielétrica ≤ 0,5 kV AC
Propriedades do material
  • Material (blindagem) Alumínio
  • Material (cabo) LSZH
  • Cor (cabo) RAL 7035 (cinza-claro)
  • Material (isolação) Terra
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • eCl@ss 27.061.801,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar